Z2ZS0124

Zone Valve (ZV), 1", 2-way
Valve Actuator, Spring return, AC 120 V, On/Off
Actuator fitted

Precio de lista
$375.00
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
Transpiración
Cv
Fluido
Chilled or hot water, up to 50% glycol
Independiente de la presión
NA
Patrón
2 vías
Presión de cierre
20 psi
Tamaño de la Válvula
1" [25]
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Grado de protección
IP20, NEMA 1
Modelo de actuador
Muelle de retorno
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<5 s
Tipo de Control
On/Off
Voltaje AC/DC
AC 120 V
Descargas

Documentos