Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Elemento(s) en carpeta de descargas

!

Artículos en su cesta / lista de proyectos

La Cesta / Lista de proyectos está vacía.
artículo(s) en cesta / lista de proyectos
Cantidad:
Total:

Z3100QS-J

ZoneTight™ (QCV), 1", 3 vías, Cv 4.4 

Precio de lista
$122.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Componentes internos
Latón cromado
Conexión de tubería
Transpiración
Cv
4.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Independiente de la presión
NA
Patrón
3 vías
Tamaño de la Válvula
1" [25]
Descargas

Registra