Z3ZS0026

Zone Valve (ZV), 1/2", 3-way
Valve Actuator, Spring return, AC 120 V, On/Off, 1 x SPST
Actuator fitted

Precio de lista
$314.00
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
3.5 
Fluido
Chilled or hot water, up to 50% glycol
Independiente de la presión
Patrón
Presión de cierre
30 psi
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Ángulo de Rotación

Especificaciones del actuador

Accionamiento Manual
Hand lever
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Grado de protección
IP20, NEMA 1
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
On/Off
Voltaje AC/DC
AC 120 V
Descargas

Documentos

Historias de Éxitos