Z3ZS0042

Zone Valve (ZV), 3/4", 3-way
Valve Actuator, Spring return, AC 230 V, On/Off, 1 x SPST
Actuator fitted

Precio de lista
$314.00
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
Transpiración
Cv
3.5 
Fluido
Chilled or hot water, up to 50% glycol
Independiente de la presión
NA
Patrón
3 vías
Presión de cierre
30 psi
Tamaño de la Válvula
0.75" [20]
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento Manual
Hand lever
Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Grado de protección
IP20, NEMA 1
Interruptores Auxiliares
1 x SPST
Modelo de actuador
Muelle de retorno
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<5 s
Tipo de Control
On/Off
Voltaje AC/DC
AC 230 V
Descargas

Documentos