Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Componentes internos
- Stainless steel
- Conexión de tubería
- Transpiración
- Cv
- 3.5
- Fluido
- Chilled or hot water, up to 50% glycol
- Independiente de la presión
- NA
- Patrón
- 3 vías
- Presión de cierre
- 30 psi
- Tamaño de la Válvula
- 0.75" [20]
- Ángulo de Rotación
- 90
Especificaciones del actuador
- Accionamiento Manual
- Hand lever
- Conexión eléctrica
- cable
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6.5 W
- Grado de protección
- IP20, NEMA 1
- Interruptores Auxiliares
- 1 x SPST
- Modelo de actuador
- Muelle de retorno
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <5 s
- Tipo de Control
- On/Off
- Voltaje AC/DC
- AC 24 V