Especificaciones
- Patrón
- 2 vías
- Cv
- 1
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
- Nombre de archivo
- 32...212°F [0...100°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 300 psi
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la Válvula
- 0.5" [15]