Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Elemento(s) en carpeta de descargas

!

Artículos en su cesta / lista de proyectos

La Cesta / Lista de proyectos está vacía.
artículo(s) en cesta / lista de proyectos
Cantidad:
Total:

ZONE225N-80

Zone Valve (ZV), 1", 2 vías, Cv 8 

Precio de lista
$225.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Componentes internos
Acero inoxidable
Conexión de tubería
Rosca interna
Cv
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
Independiente de la presión
NA
Patrón
2 vías
Tamaño de la Válvula
1" [25]
Descargas

Registra

CAD/BIM

Plugin BIM