ZONE315S-35

Zone Valve (ZV), 1/2", 3 vías, Cv 3.5 

Precio de lista
$102.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Componentes internos
Stainless steel
Conexión de tubería
Transpiración
Cv
3.5 
Fluido
Chilled or hot water, up to 50% glycol
Independiente de la presión
NA
Patrón
3 vías
Presión de cierre
30 psi
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Descargas

Documentos