Especificaciones
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Cv
- 8
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
- Independiente de la presión
- NA
- Patrón
- 3 vías
- Tamaño de la Válvula
- 1" [25]
Zone Valve (ZV), 1", 3 vías, Cv 8
Datos de diseño: Datos de diseño