Especificaciones
- Componentes internos
- Stainless steel
- Conexión de tubería
- Cv
- 8
- Fluido
- Chilled or hot water, up to 50% glycol
- Independiente de la presión
- Patrón
- Presión de cierre
- 20 psi
- Tamaño de la Válvula
- 1" [25]
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now
Zone Valve (ZV), 1", 3 vías, Cv 8
Datos de diseño: Datos de diseño