EV500SU-495+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 125, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
EV500SU-495+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 125, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
EV500SU-495-250+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 250, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
EV500SU-495-250+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 250, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
EV600SU-713+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 125, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
EV600SU-713+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 125, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
EV600SU-713-250+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 250, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
EV600SU-713-250+GRX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 250, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
P3050B6-K+LRX24-LP-EP6
Configurable
Electr. 6 vías PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 1/2"[15], Rosca interna, GPM 5.5, Sec. 2 GPM 5.5 v'nom, Sec. 1 GPM 5.5 v'nom
P3050B6-KS+LRX24-LP-EP6
Configurable
Electr. 6 vías PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 1/2"[15], Rosca interna, GPM 5.5, Sec. 2 GPM 5.5 v'nom, Sec. 1 GPM 5.5 v'nom
P3075B6-J+LRX24-LP-EP6
Configurable
Electr. 6 vías PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 3/4"[20], Rosca interna, GPM 10.3, Sec. 2 GPM 10.3 v'nom, Sec. 1 GPM 10.3 v'nom
P3075B6-JS+LRX24-LP-EP6
Configurable
Electr. 6 vías PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 3/4"[20], Rosca interna, GPM 10.3, Sec. 2 GPM 10.3 v'nom, Sec. 1 GPM 10.3 v'nom
P6250SU-127+AKRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 125, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
P6250SU-127+ARX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 125, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
P6250SU-127+ARX24-EP2-MOD
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 125, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
P6250SU-127-250+AKRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 250, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
P6250SU-127-250+ARX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 250, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
P6250SU-127-250+ARX24-EP2-MOD
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 250, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
P6300SU-180+AKRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 125, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
P6300SU-180+ARX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 125, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
Datos de diseño: Datos de diseño