- Total configurado
- $4,013.00
22PF-5XUFNT
NEMA 4 Sensor de caudal, AC/DC 24 V, DN 32, FS 2.0 l/s
Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, A-22PE-A15 termopozo
Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.
- Precio de lista
- $4,013.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0,5...10 V
- 2...10 V
- Escala completa
- 2.0 l/s
- Escala completa
- 31.7 GPM
- Comunicación
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tensión de salida [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V o definido por el usuario
- Nota sobre la señal de salida activa
-
- DC 0...10 V (ajuste de fábrica), seleccionable mediante NFC
- carga máx. 1 mA
- Definido por el usuario:
- - Límite inferior: 0...8 V
- - Límite superior: 2...10 V
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Tamaño de la válvula
- 32 mm
- Tamaño de la válvula
- 1 1/4 inch
Descargas
Vídeos de productos
Medidor de energía térmica
Reconsideración de la gestión térmica de la energía
Características de los sensores de flujo de Belimo
Tecnología del sensor de flujo ultrasónico
Sensores de flujo ultrasónicos de Belimo - Medición del flujo confiable
Accesorios
Herramientas
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación
Precio de lista: $535.00
Su precio: ...