• Piping Packages
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
    IN_Logistics_mobile

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Non-GAAP Measures
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
    CH_Development_mobile
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
    • Piping Packages
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
    IN_Logistics_mobile

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Non-GAAP Measures
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
    CH_Development_mobile
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
  3. Actuadores exteriores protegidos

AFX24-MFT-S N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AFX24-MFT-S N4

AFX24-MFT-S N4

Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, NEMA 4X, MFT/programable

Precio de lista
$2,431.00
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
FO
Total configurado
$2,431.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7.5 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
10 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de control
MFT/Programable
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
70...220 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Software/Aplicaciones
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
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø14...25 mm

Precio de lista: $89.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $62.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TOOL-06

TOOL-06

Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
TOOL-07

TOOL-07

Llave 0.512 in. [13 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $82.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Precio de lista: $360.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSA-2

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $794.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $667.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R01

ZG-R01

Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V

Precio de lista: $39.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R02

ZG-R02

Kit de resistencia, Divisor de voltaje 50%

Precio de lista: $58.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, AC 120 V a AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $167.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Precio de lista: $394.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $278.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGF24

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: $243.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,554.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $89.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,263.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,702.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,702.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio para sensores

P475

P475

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1/2" de diámetro

Precio de lista: $308.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P475-1

P475-1

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1" de diámetro

Precio de lista: $330.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribirse
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)