- Total configurado
- $2,154.00
AFX24-SR N4
Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Proporcional
- Precio de lista
- $2,154.00
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
- 5.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 8.5 VA
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Control manual
- Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 95 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <20 s
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
KH10
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø14...25 mm
Precio de lista: $89.00
Su precio: ...
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
TOOL-07
Llave 0.512 in. [13 mm]
ZG-R01
Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V
Precio de lista: $39.00
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
Herramientas
PS-100
Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador
Precio de lista: $2,554.00
Su precio: ...