• Términos y condiciones de venta y garantía
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
    • Términos y condiciones de venta y garantía
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
  3. Válvulas de bola

B249VS+2*AFB24-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B249VS+2*AFB24-X1

B249VS+2*AFB24-X1

Válvula de bola (VS), DN 2" [50], 2 vías, Cv 108 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$4,510.00
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
$4,510.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
108 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psig WOG psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
36 VA