BGVL+LVB24-SR

, Para válvula de globo Belimo con actuadores de serie LV y SV
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$609.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
Opciones
BGVL+LVB24-SR
Total configurado
$609.00
Detalles

Especificaciones

Carrera nominal
22646
Categoría de protección
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Fluido
Chilled or hot water and steam
Fuerza
115 lbf [500 N]
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Running time motor variable
90 or 150 s
Tiempo de giro (Motor)
Default 90 s, variable 90 or 150 s
Tipo de Control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Vídeos de productos