F6100HD+DRCX24-MFT-T N4



F6100HD+DRCX24-MFT-T N4

Válvula de Mariposa (BFV), 4", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 600 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, terminales
Actuador montado

Precio de lista
$3,092.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$3,092.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Conexión de tubería
Conexión final
Cv
600 
Fluido
Chilled or hot water, up to 60% glycol
Independiente de la presión
Patrón
Presión de cierre
200 psi
Rango de flujo controlable
90° rotation
Tamaño de la Válvula
4" [100]

Especificaciones del actuador

Accionamiento Manual
Under cover
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
12 W
Grado de protección
IP66/67, NEMA 4X, UL Enclosure Type 4X
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
Default 35 s, variable 35...120 s
Tipo de Control
MFT/Programable
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos

Historias de Éxitos

Vídeos de productos
Accesorios

Accesorios mecánicos

IND-PR01

Retrofit valve linkage, for HD/HDU series butterfly valve
2-way
2.5...6" [65...150]
with PR, PKR

Precio de lista: $135.00
Su precio: ...

IND-PR02

Retrofit valve linkage, for HD/HDU series butterfly valve
2-way
2.5...6" [65...150]
with PR, PKR

Precio de lista: $68.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

NSV-BAT

Battery, 12 V, 1.2 Ah (two required)

Precio de lista: $155.00
Su precio: ...

NSV24 US

Battery backup system, for non-spring return models

Precio de lista: $1,023.00
Su precio: ...

P10000A GR

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P1000A GR

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P140A GR

Feedback potentiometer 140 Ω add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P2800A GR

Feedback potentiometer 2.8 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P5000A GR

Feedback potentiometer 5 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P500A GR

Feedback potentiometer 500 Ω add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

S1A

Auxiliary switch 1 x SPDT add-on

Precio de lista: $108.00
Su precio: ...

S2A

Auxiliary switch 2 x SPDT add-on

Precio de lista: $162.00
Su precio: ...

Herramientas

ZK1-GEN

Connection cable 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket

Precio de lista: $134.00
Su precio: ...

ZK2-GEN

Connection cable 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Precio de lista: $63.00
Su precio: ...

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $134.00
Su precio: ...

ZTH US

Service Tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators / VAV controller and HVAC performance devices

Precio de lista: $879.00
Su precio: ...

Gateways

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24LON

Pasarela MP a LonWorks

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...