F6100HD+PKRXUP-MFT-T



F6100HD+PKRXUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), 4", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 600 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, CA 24...240 V / CD 24...125 V, 2...10 V, 2 x SPDT, terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$5,578.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$5,578.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Conexión de tubería
Conexión final
Cv
600 
Fluido
Chilled or hot water, up to 60% glycol
Independiente de la presión
Patrón
Presión de cierre
200 psi
Rango de flujo controlable
90° rotation
Tamaño de la Válvula
4" [100]
Ángulo de Rotación

Especificaciones del actuador

Accionamiento Manual
7 mm hex crank, supplied
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
9 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
52 W
Grado de protección
IP66/67, NEMA 4X, UL Enclosure Type 4X
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
Default 35 s, variable 30...120 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
MFT/Programable
Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Descargas

Documentos

Software/Plugins/Aplicaciones

Historias de Éxitos

Vídeos de productos
Accesorios

Herramientas

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $134.00
Su precio: ...

ZTH US

Service Tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators / VAV controller and HVAC performance devices

Precio de lista: $879.00
Su precio: ...

Gateways

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24LON

Pasarela MP a LonWorks

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...