3. Válvulas de mariposa

F6100HD+PRBUP-MFT-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6100HD+PRBUP-MFT-T

F6100HD+PRBUP-MFT-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 600 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$6,485.00
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
2 ; NC
Total configurado
$6,485.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
600 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
4" [100]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
24 W
Consumo de energía (en espera)
8 W
Consumo energía para dimensionado
with 24 V 24 VA / with 240 V 56 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
MFT/Programable
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Sensores

01DT-5BH

01DT-5BH

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 2" [50 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $74.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5BL

01DT-5BL

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 4" [100 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $74.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5BN

01DT-5BN

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 6" [150 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $74.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5BP

01DT-5BP

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 8" [200 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $74.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5BR

01DT-5BR

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 12" [300 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $74.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5BT

01DT-5BT

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 18" [450 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $83.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5EH

01DT-5EH

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 2" [50 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $59.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5EL

01DT-5EL

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 4" [100 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $59.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5EN

01DT-5EN

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 6" [150 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $59.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5EP

01DT-5EP

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 8" [200 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $59.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5ER

01DT-5ER

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 12" [300 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $59.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
01DT-5ET

01DT-5ET

Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la sonda 18" [450 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]

Precio de lista: $83.00