G215B-C+LF24-3 US



G215B-C+LF24-3 US

Válvula de Globo (GV), 1/2", 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$1,393.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$0.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
250
Componentes internos
Bronce
Conexión de tubería
rosca interna
Cv
0.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Independiente de la presión
NA
Patrón
2 vías
Presión de cierre
160 psi
Rango de flujo controlable
Eje arriba - A – AB abierto
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Grado de protección
IP54, NEMA 2
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Muelle de retorno
Tiempo de giro (Motor)
150 s constante, independiente de la carga
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<25 s
Tipo de Control
Libre de tensión / 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos

Historias de Éxitos

Vídeos de productos
Accesorios

Accesorios mecánicos

ZG-GV60

Repack Kit, for Belimo G2B, G2S, G3B series globe valves

Precio de lista: $143.00
Su precio: ...

ZS-SPGV-60

PVC Weathershield for LM../LF.. Series

Precio de lista: $473.00
Su precio: ...