G215B-C+LVKB24-3



G215B-C+LVKB24-3

Válvula de Globo (GV), 1/2", 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4 
Actuador para válvula, Función de seguridad, CA 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$1,101.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$1,101.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Componentes internos
Bronze
Conexión de tubería
Cv
0.4 
Fluido
Chilled or hot water, up to 60% glycol, steam
Independiente de la presión
Patrón
Presión de cierre
250 psi
Rango de flujo controlable
Stem up - open A – AB
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Ángulo de Rotación

Especificaciones del actuador

Accionamiento Manual
4 mm hex crank (shipped w/actuator)
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Fuerza
500 N [115 lbf]
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
90 s constant, independent of load
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
Libre de tensión / 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 24 V
Descargas

Documentos

Historias de Éxitos

Vídeos de productos
Accesorios

Accesorios mecánicos

ZG-GV60

Repack Kit, for Belimo G2B, G2S, G3B series globe valves

Precio de lista: $143.00
Su precio: ...

ZS-GV-001

Weathershield for LV/SV.. Series (cover only)

Precio de lista: $618.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Precio de lista: $162.00
Su precio: ...