GMCX120-3-X1 N4

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, CA 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X

Precio de lista
$1,361.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
Opciones
J1F ; OC; 35s
P ; Cubierta protectora
Total configurado
$1,361.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Ángulo de Rotación

Especificaciones del actuador

Categoría de protección
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Grado de protección
IP66/67, NEMA 4X, UL Enclosure Type 4X
Modelo de actuador
Tiempo de Giro
Tiempo de giro (Motor)
35 s, constant, independent of load
Tipo de Control
Libre de tensión / 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Descargas

Documentos