- Total configurado
- $738.00
LMQX24-MFT
Configurable
Servomotor para compuertas, 35 in-lb [4 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, MFT/programable, 2...10 V
- Precio de lista
- $738.00
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
- 13 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 23 VA
- Torque
- 35 in-lb [4 Nm]
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Botón externo
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 2.5 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 2.5...10 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Descargas
Accesorios
Accesorio eléctrico
P10000A GR
Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris
Precio de lista: $238.00
Su precio: ...
P1000A GR
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris
Precio de lista: $238.00
Su precio: ...
P140A GR
Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris
Precio de lista: $238.00
Su precio: ...