- Total configurado
- $1,198.00
NKQX24-1
Configurable
Servomotor para compuertas, 54 in-lb [6 Nm], Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
- Precio de lista
- $1,198.00
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
- 11 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 22 VA
- Torque
- 54 in-lb [6 Nm]
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con interruptor
- Control manual
- Botón externo
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 4 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 4...10 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <4 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Accesorio mecánico
AH-25
Palanca para actuador para nuez de arrastre estándar (unilateral)
AV6-20
Prolongador de ejes 170 mm ø10 mm para eje de compuerta ø6...16 mm
AV8-25
Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm
K-SA
Nuez de arrastre reversible para SM..A, NKQ..A, NMQ..A, rango de sujeción ø10...20 mm
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH12
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, para ø1,05"
KH8
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø10...18 mm
SH8
Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
ZS-100
Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)
ZS-150
Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)
Accesorio eléctrico
P10000A GR
Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris
P1000A GR
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris
P140A GR
Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris
Herramientas
PS-100
Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador