Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Elemento(s) en carpeta de descargas

!

Artículos en su cesta / lista de proyectos

La Cesta / Lista de proyectos está vacía.
artículo(s) en cesta / lista de proyectos
Cantidad:
Total:

P2050SU-055+LRX24-EP2-MOD

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, DN 1/2"[15], Rosca interna, GPM 5.5

Precio de lista
$1,292.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
P2050SU-055+LRX24-EP2-MOD
Total configurado
$1,292.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Acero inoxidable
Conexión de tubería
Rosca interna
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Flujo
5.5
Independiente de la presión
Patrón
2 vías
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Tecnología del sensor
Ultrasónico con compensación de glicol y temperatura
Tecnología PI
Electrónico
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento Manual
Botón externo
Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Sin función de seguridad
Tiempo de giro (Motor)
90 s
Tipo de Control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Registra

Integración de sistema

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZS-EPIV-EV-20-NF

Protección climática para Belimo Energy Valve™, 15...20, Solo modelos ultrasónicos

Precio de lista: $748.00
Su precio: ...

Accesorios de sensor

M2415-EP

Sensor de flujo de sustitución para EPIV, Ultrasónico 1/2" 15

Precio de lista: $856.00
Su precio: ...