- Total configurado
- $1,773.00
P2075SU-103+AKRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, DN 3/4"[20], Rosca interna, GPM 10.3
- Precio de lista
- $1,773.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
- Flujo
- 10.3
- Independiente de la presión
- SÍ
- Patrón
- 2 vías
- Tamaño de la Válvula
- 0.75" [20]
- Tecnología del sensor
- Ultrasónico con compensación de glicol y temperatura
- Tecnología PI
- Electrónico
- Ángulo de Rotación
- 90
Especificaciones del actuador
- Accionamiento Manual
- Botón externo
- Conexión eléctrica
- cable
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 8 W
- Grado de protección
- IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
- Modelo de actuador
- Función de protección eléctrica a prueba de fallas
- Tiempo de giro (Motor)
- 90 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <35 s
- Tipo de Control
- MFT/Programable
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
Descargas
Accesorios
Accesorios mecánicos
ZS-EPIV-EV-50-SCNF
Protección climática para Belimo Energy Valve™, 25...50, Solo modelos ultrasónicos
Precio de lista: $748.00
Su precio: ...
Herramientas
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,011.00
Su precio: ...
Accesorios de sensor
M2420-EP
Sensor de flujo de sustitución para EPIV, Ultrasónico 3/4" 20
Precio de lista: $865.00
Su precio: ...