P2100SU-182+LRX24-EP2-MOD

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, DN 1"[25], rosca interna, GPM 18.2

Precio de lista
$1,170.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$0.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Acero inoxidable
Conexión de tubería
rosca interna
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Flujo
18.2
Independiente de la presión
Patrón
2 vías
Presión de cierre
200 psi
Tamaño de la Válvula
1" [25]
Tecnología del sensor
Ultrasónico con compensación de glicol y temperatura
Tecnología PI
Electrónico
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento Manual
Botón externo
Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Sin función de seguridad
Tiempo de giro (Motor)
90 s
Tipo de Control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos

Integración de sistema

Documentos actuales

Archivo

Historias de Éxitos

Vídeos de productos
Accesorios

Accesorios mecánicos

ZS-EPIV-EV-50-SCNF

Weather shield for Belimo Energy Valve™, 1...2" [25...50], Ultrasonic models only

Precio de lista: $651.00
Su precio: ...

Herramientas

ZTH US

Service Tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators / VAV controller and HVAC performance devices

Precio de lista: $879.00
Su precio: ...

Accesorios de sensor

M2425-EP

Replacement flow sensor for EPIV, Ultrasonic 1" 25

Precio de lista: $988.00
Su precio: ...