Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Elemento(s) en carpeta de descargas

!

Artículos en su cesta / lista de proyectos

La Cesta / Lista de proyectos está vacía.
artículo(s) en cesta / lista de proyectos
Cantidad:
Total:

P2125SU-285+NRX24-EP2-MOD

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, DN 1 1/4"[32], Rosca interna, GPM 28.5

Precio de lista
$2,386.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
P2125SU-285+NRX24-EP2-MOD
Total configurado
$2,386.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Acero inoxidable
Conexión de tubería
Rosca interna
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Flujo
28.5
Independiente de la presión
Patrón
2 vías
Tamaño de la Válvula
1.25" [32]
Tecnología del sensor
Ultrasónico con compensación de glicol y temperatura
Tecnología PI
Electrónico
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento Manual
Botón externo
Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en funcionamiento)
4.5 W
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Sin función de seguridad
Tiempo de giro (Motor)
90 s
Tipo de Control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Registra

Integración de sistema

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZS-EPIV-EV-50-SCNF

Protección climática para Belimo Energy Valve™, 25...50, Solo modelos ultrasónicos

Precio de lista: $748.00
Su precio: ...

Accesorios de sensor

M2432-EP

Sensor de flujo de sustitución para EPIV, Ultrasónico 1 1/4" 32

Precio de lista: $1,746.00
Su precio: ...