2. RetroFIT+
  3. Válvula de asiento/Actuadores

UGVL+LVB24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
UGVL+LVB24-SR

UGVL+LVB24-SR

Acoplamiento de válvula de globo universal con actuadores de las series LV y SV
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$1,227.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
UGVL+LVB24-SR
Total configurado
$1,227.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
2 VA
Fuerza
115 lbf [500 N]
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Manivela hexagonal de 4 mm (se envía con actuador)
Carrera nominal
0.6" [15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Tiempo de giro (Motor)
90 s /
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
Vídeos de productos

Generación de actuadores para válvulas de globo y acoplamientos de retrofit

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio eléctrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Precio de lista: $255.00