- Total configurado
- $1,592.00
UGVL+SVKX120-3
Acoplamiento de válvula de globo universal con actuadores de las series LV y SV
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,592.00
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
- Fuerza
- 1500 N [340 lbf]
- Tipo de Control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- Seleccionable con interruptor
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con interruptor
- Accionamiento Manual
- Manivela hexagonal de 4 mm (se envía con actuador)
- Carrera nominal
- 0.6" [15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
- Tiempo de giro (Motor)
- 90 s /
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 90 o 150 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <35 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos