- Total configurado
- $311.00
UHB24Y-L
Actuador lineal, 50 N, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 122 s, Carrera nominal 60 mm, IP20
- Precio de lista
- $311.00
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
- 1 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
- Conector
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Fuerza
- 50 N
- Tipo de Control
-
- On/Off
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- según conexionado eléctrico
- Accionamiento Manual
- No
- Carrera nominal
- 60 mm
- Tiempo de giro (Motor)
- 122 s / 100 mm
- Categoría de protección
- IP20
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Descargas