- Total configurado
- $296.00
UMB24Y-SR-F-L
Actuador giratorio, 9 in-lb [1 Nm], AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, Eje cuadrado 8x8 mm, IP20, Enchufe de Conector
- Precio de lista
- $308.00
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
- 1.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
- Conector
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Torque
- 9 in-lb [1 Nm]
- Tipo de Control
- Proporcional
- Sentido del movimiento del motor
- Rotación antihoraria
- Accionamiento Manual
- No
- Ángulo de Rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 22 s / 90°
- Interfaz mecánica
- Eje cuadrado 8x8 mm
- Categoría de protección
- IP20
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Descargas
Accesorios