Inicio

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Elemento(s) en carpeta de descargas

!

Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas

Artículos en su cesta / lista de proyectos

La Cesta / Lista de proyectos está vacía.
artículo(s) en cesta / lista de proyectos

Solution

Cantidad:
Total:
Ver cesta / lista de proyectos
Abrir una lista de proyectos diferente
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
  • Elementos en su carpeta de descargas

    La carpeta de descargas está vacía
    Elemento(s) en carpeta de descargas

    !

    Ver carpeta de descargas
    Ir al centro de descargas
  • Artículos en su cesta / lista de proyectos

    La Cesta / Lista de proyectos está vacía.
    artículo(s) en cesta / lista de proyectos

    Solution

    Cantidad:
    Total:
    Ver cesta / lista de proyectos
    Abrir una lista de proyectos diferente
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. RetroFIT+
  3. Válvula de asiento/Actuadores

WGVL+AVKX120-3



Volver a categoría de productos
WGVL+AVKX120-3

WGVL+AVKX120-3

Acoplamiento de válvula de globo Warren con actuadores EV, RV y AVK
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
WGVL+AVKX120-3
Total configurado
$2,407.00
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
6.5 VA
Fuerza
2000 N [450 lbf]
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Seleccionable con interruptor
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con interruptor
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Carrera nominal
2" [50 mm]
Tiempo de giro (Motor)
90 s /
Rango de tiempo de giro (Motor)
90 o 150 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<35 s