WGVL+EVB120-3

Retrofit valve linkage, For Warren Globe Valve with AVK/EV/RV Series Actuators
Valve Actuator, Non fail-safe, AC 100...240 V, On/Off, Floating point
Actuator fitted

Precio de lista
$1,379.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
Opciones
WGVL+EVB120-3
Total configurado
$1,379.00
Detalles

Especificaciones

Carrera nominal
285
Categoría de protección
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Fluido
Chilled or hot water and steam
Fuerza
560 lbf [2500 N]
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
90 s, constant, independent of load
Tipo de Control
Libre de tensión / 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Vídeos de productos