- Total configurado
- $1,763.00
WGVL+EVX120-3
Acoplamiento de válvula de globo Warren con actuadores EV, RV y AVK
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,763.00
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Fuerza
- 2500 N [560 lbf]
- Tipo de Control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Accionamiento Manual
- Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
- Carrera nominal
- 2" [50 mm]
- Tiempo de giro (Motor)
- 90 s /
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 90 o 150 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas