- Total configurado
- $1,670.00
WGVL+RVX24-MFT
Acoplamiento de válvula de globo Warren con actuadores EV, RV y AVK
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,670.00
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
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 11 VA
- Fuerza
- 4500 N [1010 lbf]
- Tipo de Control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- Seleccionable con interruptor
- Accionamiento Manual
- Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
- Carrera nominal
- 2" [50 mm]
- Tiempo de giro (Motor)
- 90 s /
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 90...150 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio eléctrico
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Precio de lista: $208.00
Su precio: ...
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $172.00
Su precio: ...
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,128.00
Su precio: ...