Z2050Q-J+CQXUP-3



Z2050Q-J+CQXUP-3

ZoneTight™ (QCV), 1/2", 2 vías, Cv 5.9 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, CA 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$232.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
2 ; NC
Total configurado
$0.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Latón cromado
Conexión de tubería
Rosca interna
Cv
5.9 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Independiente de la presión
NA
Patrón
2 vías
Rango de flujo controlable
75°
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en espera)
0.7 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Grado de protección
IP40, NEMA 2
Interruptores Auxiliares
-1
Modelo de actuador
Sin función de seguridad
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tipo de Control
Libre de tensión / 3 puntos
Voltaje AC/DC
CA 100...240 V
Descargas

Documentos

Accesorios

Accesorios mecánicos

FO15010

Flow orifice, 1/2" for 1.0 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $95.00
Su precio: ...

FO15025

Flow orifice, 1/2" for 2.5 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $95.00
Su precio: ...

FO15055

Flow orifice, 1/2" for 5.5 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $93.00
Su precio: ...

ZCQ-E

Spindle extension CQ

Precio de lista: $28.00
Su precio: ...

ZCQB-FL

Manual flow setter, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...