Z2050QPT-D+CQX24-SR

ZoneTight™ (PIQCV), 1/2", 2 vías, GPM 2
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$539.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$0.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Stainless steel
Conexión de tubería
Fluido
Chilled or hot water, up to 60% glycol
Flujo
2
Independiente de la presión
Patrón
Presión de cierre
200 psi
Rango de flujo controlable
75°
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Tecnología PI
Ángulo de Rotación

Especificaciones del actuador

Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
0.3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.4 W
Grado de protección
IP40, NEMA 2
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tipo de Control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos

Vídeos de productos
Accesorios

Accesorios mecánicos

FO15010

Flow orifice, 1/2" for 1.0 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $95.00
Su precio: ...

FO15025

Flow orifice, 1/2" for 2.5 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $95.00
Su precio: ...

FO15055

Flow orifice, 1/2" for 5.5 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $93.00
Su precio: ...

ZCQ-E

Spindle extension CQ

Precio de lista: $28.00
Su precio: ...

ZCQB-FL

Manual flow setter, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...