Z2050QPT-F+CQKB24-S-LL

ZoneTight™ (PIQCV), 1/2", 2 vías, GPM 4.3
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1 x SPST, Normalmente abierto, posición de seguridad abierto
Actuador montado

Precio de lista
$534.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
3 ; NO/FO
Vmax 3.6 GPM
N ; Position N (Standard)
Total configurado
$534.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Stainless steel
Conexión de tubería
Rosca interna
Fluido
Chilled or hot water, up to 60% glycol
Flujo
4.3
Independiente de la presión
Patrón
2 vías
Presión de cierre
200 psi
Rango de flujo controlable
75°
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Tecnología PI
Mecánicos
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Grado de protección
IP40, NEMA 2
Interruptores Auxiliares
1 x SPST
Modelo de actuador
Función de seguridad
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<60 s
Tipo de Control
On/Off
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos

Accesorios

Accesorios mecánicos

FO15010

Flow orifice, 1/2" for 1.0 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $95.00
Su precio: ...

FO15025

Flow orifice, 1/2" for 2.5 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $95.00
Su precio: ...

FO15055

Flow orifice, 1/2" for 5.5 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $93.00
Su precio: ...

ZCQ-E

Spindle extension CQ

Precio de lista: $28.00
Su precio: ...

ZCQB-FL

Manual flow setter, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...