- Total configurado
- $690.00
Z2050QPTPF-B+CQKX24-S
ZoneTight™ (PIQCV), 1/2", 2 vías, GPM 0.9
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, o, 1x SPST, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $690.00
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
- Flujo
- 0.9
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Presión diferencial
- 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 250 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la Válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Interruptores Auxiliares
- 1x SPST
- Tipo de Control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos