Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Elemento(s) en carpeta de descargas

!

Artículos en su cesta / lista de proyectos

La Cesta / Lista de proyectos está vacía.
artículo(s) en cesta / lista de proyectos
Cantidad:
Total:

Z2050QS-F+CQKB24-SR-LL



Z2050QS-F+CQKB24-SR-LL

ZoneTight™ (QCV), 1/2", 2 vías, Cv 1.2 
Actuador para válvula, Función de protección eléctrica a prueba de fallas, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$400.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
Opciones
3 ; NO/FO
CV 1.2 ; Vmax CV 1.2
N ; Position N (Standard)
Total configurado
$400.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Latón cromado
Conexión de tubería
Transpiración
Cv
1.2 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Independiente de la presión
NA
Patrón
2 vías
Rango de flujo controlable
75°
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Grado de protección
IP40, NEMA 2
Modelo de actuador
Función de protección eléctrica a prueba de fallas
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<60 s
Tipo de Control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Registra

CAD/BIM