- Total configurado
- $876.00
Z2075QPT-G+CQB24-SR-L
ZoneTight™ (PIQCV), 3/4", 2 vías, GPM 9
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente abierto, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $876.00
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
- Flujo
- 9
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Presión diferencial
- 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la Válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 1 VA
- Tipo de Control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos