Z2075QPT-G+CQKB24-S-LL

ZoneTight™ (PIQCV), 3/4", 2 vías, GPM 9
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1 x SPST, Normalmente abierto, posición de seguridad abierto
Actuador montado

Precio de lista
$713.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
3 ; NO/FO
Vmax 7.7 GPM
N ; Position N (Standard)
Total configurado
$713.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Stainless steel
Conexión de tubería
Fluido
Chilled or hot water, up to 60% glycol
Flujo
9
Independiente de la presión
Patrón
Presión de cierre
200 psi
Rango de flujo controlable
75°
Tamaño de la Válvula
0.75" [20]
Tecnología PI
Ángulo de Rotación

Especificaciones del actuador

Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Grado de protección
IP40, NEMA 2
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
On/Off
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos

Vídeos de productos
Accesorios

Accesorios mecánicos

FO20100

Flow orifice, 3/4" for 10.0 GPM, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $101.00
Su precio: ...

ZCQ-E

Spindle extension CQ

Precio de lista: $28.00
Su precio: ...

ZCQB-FL

Manual flow setter, for Belimo ZoneTight™

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...