- Total configurado
- $756.00
Z2100QPF-K+CQKCB24-SR-RR
ZoneTight™ (QCV), 1", 2 vías, Cv 8.2
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, 2...10 V, Normalmente cerrado, posición de seguridad cerrado, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $756.00
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
- Cv
- 8.2
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 250 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 40 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la Válvula
- 1" [25]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Tipo de Control
- DC 2...10 V
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
FO15010
Orificio de flujo, 1/2" para 1.0 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $154.00
Su precio: ...
FO15025
Orificio de flujo, 1/2" para 2.5 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $154.00
Su precio: ...
FO15055
Orificio de flujo, 1/2" para 5.5 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $154.00
Su precio: ...
FO20100
Orificio de flujo, 3/4" para 10.0 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $169.00
Su precio: ...
FO25210
Orificio de flujo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $186.00
Su precio: ...
ZCQB-W
Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)
Precio de lista: $32.00
Su precio: ...