Z3050Q-H+CQB24-3



Z3050Q-H+CQB24-3

ZoneTight™ (QCV), 1/2", 3 vías, Cv 2.7 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$237.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
Opciones
CV 2.9 ; Vmax CV 2.9
0 ; remove end-stop
Total configurado
$0.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Chrome plated brass
Conexión de tubería
Rosca interna
Cv
2.7 
Fluido
Chilled or hot water, up to 60% glycol
Independiente de la presión
NA
Patrón
3 vías
Presión de cierre
40 psi
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.3 W
Grado de protección
IP40, NEMA 2
Modelo de actuador
Sin función de seguridad
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tipo de Control
Libre de tensión / 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos