3. Válvulas de zona

Z3050QS-E+CQBUP-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z3050QS-E+CQBUP-3

Z3050QS-E+CQBUP-3

ZoneTight™ (QCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 1 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$388.00
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
Z ; Direction based on wiring
CV 1.0 ; Vmax CV 1.0
0 ; remove end-stop
Total configurado
$388.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
1 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Transpiración
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.7 W
Consumo energía para dimensionado
2 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del vástago CQ

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribirse
© 1999 - 2026 BELIMO U.S. Inc. All Rights Reserved