Z3050QS-H+CQKB24-RR



Z3050QS-H+CQKB24-RR

ZoneTight™ (QCV), 1/2", 3 vías, Cv 2.7 
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Normalmente cerrado, posición de seguridad cerrado
Actuador montado

Precio de lista
$255.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
Opciones
6 ; NC/FC
CV 2.9 ; Vmax CV 2.9
0 ; remove end-stop
Total configurado
$255.00
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Componentes internos
Chrome plated brass
Conexión de tubería
Transpiración
Cv
2.7 
Fluido
Chilled or hot water, up to 60% glycol
Independiente de la presión
NA
Patrón
3 vías
Presión de cierre
40 psi
Tamaño de la Válvula
0.5" [15]
Ángulo de Rotación
90

Especificaciones del actuador

Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Grado de protección
IP40, NEMA 2
Modelo de actuador
Función de seguridad
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<60 s
Tipo de Control
On/Off
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos