- Total configurado
- $430.00
Z3075QS-J+CQKX24-S
ZoneTight™ (QCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 4.6
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, o, 1x SPST, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $430.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 4.6
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Transpiración
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Interruptores auxiliares
- 1x SPST
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios