- Total configurado
- $461.00
Z3100QS-J+CQKB24-RR
ZoneTight™ (QCV), 1", 3 vías, Cv 4.4
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Normalmente cerrado, posición de seguridad cerrado
Actuador montado
- Precio de lista
- $461.00
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
- 4.4
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 40 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Transpiración
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 1" [25]
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
- 5 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios