ZG-JSLA+AFX24-MFT95



ZG-JSLA+AFX24-MFT95

, Acoplamiento de retrofit de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo
Configurable
Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 0...135 Ω, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$1,079.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
ZG-JSLA+AFX24-MFT95
Total configurado
$1,079.00
Detalles

Especificaciones

Categoría de protección
IP54
Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
7.5 W
Grado de protección
852
Modelo de actuador
Muelle de retorno
Rango de tiempo de giro (Motor)
70...220 s
Tiempo de giro (Motor)
Default 150 s, variable 70...220 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
Tipo de Control
0...135 Ω
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
95
Descargas

Documentos

Accesorios

Accesorios mecánicos

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø8...22.7 mm

Precio de lista: $76.00
Su precio: ...

IND-AFB

End stop indicator, for NF..A / SF..A

Precio de lista: $16.00
Su precio: ...

K7-2

Shaft clamp reversible, for central mounting, for damper shafts Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Precio de lista: $38.00
Su precio: ...

KG10A

Ball joint suitable for damper crank arm KH8 / KH10

Precio de lista: $32.00
Su precio: ...

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

KH-AFB

Actuator arm, for 3/4" shafts, clamping range Ø10...22 mm, Slot width 8.2 mm

Precio de lista: $36.00
Su precio: ...

KH10

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range Ø14...25 mm

Precio de lista: $63.00
Su precio: ...

KH12

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, for Ø1.05"

Precio de lista: $35.00
Su precio: ...

KH8

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range Ø10...18 mm

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

Z-SF

Base plate extension, for NF..A / SF..A

Precio de lista: $24.00
Su precio: ...

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Precio de lista: $105.00
Su precio: ...

ZG-109

Mounting Bracket: ZS-260 Right Angle

Precio de lista: $154.00
Su precio: ...

ZG-110

Linkage kit

Precio de lista: $185.00
Su precio: ...

ZG-118

Soporte de montaje
para AF / NF

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Precio de lista: $105.00
Su precio: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $51.00
Su precio: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $56.00
Su precio: ...

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Precio de lista: $251.00
Su precio: ...

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $553.00
Su precio: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $464.00
Su precio: ...

ZG-R03

Resistor Kit, for -MFT95 actuator in 0…135 Ω control application

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $116.00
Su precio: ...

ZS-100

Weather shield, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $195.00
Su precio: ...

ZS-101

Base Plate, for ZS-100

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...

ZS-150

Weather shield, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $218.00
Su precio: ...

ZS-260

Explosion Proof Housing, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), for NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

Precio de lista: $3,248.00
Su precio: ...

ZS-300-5

Weather shield, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $3,240.00
Su precio: ...

ZS-300-C1

Shaft extension, 1/2", for ZS-300

Precio de lista: $407.00
Su precio: ...

ZS-300-C2

Shaft extension, 3/4", for ZS-300

Precio de lista: $408.00
Su precio: ...

ZS-300-C3

Shaft extension, 1", for ZS-300

Precio de lista: $595.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

TF-CC US

Cable Conduit Connector, 1/2"

Precio de lista: $20.00
Su precio: ...

Herramientas

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating and On/Off style actuators without the presence of a controller

Precio de lista: $1,776.00
Su precio: ...

ZK2-GEN

Connection cable 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Precio de lista: $63.00
Su precio: ...

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $134.00
Su precio: ...

ZTH US

Service Tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators / VAV controller and HVAC performance devices

Precio de lista: $879.00
Su precio: ...

Gateways

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24LON

Pasarela MP a LonWorks

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

Accesorios de sensor

P475

Auxiliary switch, for 1/2" diameter shafts mount

Precio de lista: $214.00
Su precio: ...

P475-1

Auxiliary switch, for 1" diameter shafts mount

Precio de lista: $229.00
Su precio: ...

No categorizado

Z-AF

Kit de modernización, Para NF..A/SF..A

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

ZG-AFB

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: $109.00
Su precio: ...

ZG-AFB118

Kit de montaje, para instalación con pie de montaje

Precio de lista: $106.00
Su precio: ...

ZG-JSL

, Acoplamiento de retrofit de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo

Precio de lista: $310.00
Su precio: ...

ZS-300

Protección climática

Precio de lista: $2,678.00
Su precio: ...